パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT569-2 | TFBGA144 | surface mount | bottom | TFBGA | 12 x 12 x 1.05 | 144 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT569 | 2008-03-14 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC2220FET144 | 16/32-bit ARM microcontrollers; flashless, with 10-bit ADC and external memory interface | View parametrics |
LPC2292FET144 | 16/32-bit ARM microcontrollers; 256 kB ISP/IAP flash with CAN, 10-bit ADC and external memory interface | View parametrics |