For best experience this site requires Javascript to be enabled. To enable on your browser, follow our
accessibility instructions
.
×
My Account
Orders
Sign Out
En
English
ä¸æ
æ¥æ¬èª
íêµì´
製品情報
パッケージ
パッケージ検索
SOT611-1: BGA329
SOT611-1: BGA329
概要
plastic, ball grid array package; 329 balls; 1.27 mm pitch; 31 mm x 31 mm x 1.75 mm body
パッケージバージョン
パッケージ名
マウント
端子位置
パッケージスタイル
外形寸法図
終了回数
材料
SOT611-1
BGA329
surface mount
bottom
BGA
31 x 31 x 1.75
329
plastic
メーカーコード
参照コード
Issue Date
SOT611
MS-034(JEDEC);144E(IEC
2003-01-24