パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT612-3 | HLQFP144 | surface mount | quad | HLQFP | 20 x 20 x 1.4 | 144 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT612 | MS-026(JEDEC | 2004-07-05 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SAF7741HV | View parametrics | |
ASC3112HV | Dual modem AISG Transceiver with embedded ARM Cortex M3 Processor | View parametrics |
ASC3101HV | Single modem AISG Transceiver with embedded ARM Cortex M3 processor | View parametrics |