パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT617-11 | HVQFN32 | surface mount | quad | HVQFN | 5 x 5 x 0.85 | 32 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT617 | MO-220(JEDEC | 2013-01-29 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC802M001JHI33 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®M0+ Cores | View parametrics |
LPC865M201JHI33 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm Cortex M0+ Cores with I3C and FlexTimer | View parametrics |
LPC845M301JHI33 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®M0+ Cores | View parametrics |
LPC844M201JHI33 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®M0+ Cores | View parametrics |
LPC804M101JHI33 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®M0+ Cores | View parametrics |