パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT619-7 | HVQFN48 | surface mount | quad | HVQFN | 48 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT619 | MO-220(JEDEC | 2005-10-25 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC2103FHN48 | Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC | View parametrics |
LPC2102FHN48 | Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC | View parametrics |