SOT630-1: TFBGA112


概要

plastic thin fine-pitch ball grid array package; 112 balls; body 7 x 7 x 0.8 mm
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
TFBGA112 surface mount bottom TFBGA 112 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT630 2006-04-27