SOT640-1: TFBGA180


概要

plastic thin fine-pitch ball grid array package; 180 balls; body 10 x 10 x 0.8 mm
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
TFBGA180 surface mount bottom TFBGA 180 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT640 MO-195(JEDEC 2003-03-03