パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT650-1 | HVSON10 | surface mount | double | HVSON | 3 x 3 x 0.85 | 10 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT650 | MO-229(JEDEC | 2024-02-07 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
P89LPC9102FTK | P89LPC9102FTK | View parametrics |
PCA8565BS | Real time clock/calendar | View parametrics |
P89LPC9103FTK | 8-bit microcontrollers with two-clock accelerated 80C51 core 1 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit A/D converter | View parametrics |
PCF2120TK | Quartz oscillator | View parametrics |
PCF8563BS | Real-time clock/calendar | View parametrics |