パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT684-1 | HVQFN56 | surface mount | quad | HVQFN | 8 x 8 x 0.85 | 56 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT684 | MO-220(JEDEC | 2002-10-22 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCA9698BS | 40-bit Fm+ I2C-bus advanced I/O port with RESET, OE and INT | View parametrics |
PCA9506BS | 40-bit I2C-bus I/O port with RESET, OE and INT | View parametrics |