パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT756 | SPAK-5 | surface mount | single | SMS | 5 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT756 | 2008-02-15 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NE57810S | Advanced DDR memory termination power with external reference voltage in | View parametrics |
NE57811S | Advanced DDR memory termination power with shutdown | View parametrics |