パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT762-1 | DHVQFN14 | surface mount | quad | DHVQFN | 2.5 x 3 x 0.85 | 14 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT762 | MO-241(JEDEC | 2015-05-05 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NTS0104BQ | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | View parametrics |
NTS0104BQ-Q100 | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | View parametrics |
NTBA104BQ | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |
P3S0210BQ | Dual bidirectional I3C-bus, 1:2 and 2:1 switch, and voltage level translator | View parametrics |
NTB0104BQ | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |
NTB0104UK-Q100 | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |
NTB0104BQ-Q100 | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |