パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT763-1 | DHVQFN16 | surface mount | quad | DHVQFN | 3.5 x 2.5 x 0.85 | 16 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT763 | MO-241(JEDEC | 2003-01-27 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TFF1018HN | View parametrics | |
NX5DV330BQ | View parametrics | |
TFF1013HN | View parametrics | |
NVT2006BQ | Bidirectional voltage-level translator for open-drain and push-pull applications | View parametrics |
TFF1012HN | View parametrics | |
TFF1017HN | View parametrics | |
TFF1015HN | View parametrics | |
TFF1014HN | View parametrics | |
TFF1024HN | View parametrics |