パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT778-4 | HVQFN48 | surface mount | quad | HVQFN | 48 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT778 | 2016-07-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCA9626BS | 24-bit Fm+ I2C-bus 100 mA 40 V LED driver | View parametrics |
QN9020 | View parametrics |