パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT795-1 | BGA456 | surface mount | bottom | BGA | 27 x 27 x 2.25 | 456 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT795 | MS-034(JEDEC);144E(IEC | 2008-06-09 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PNX9520E | Connected media processor | View parametrics |
PNX1502E | Connected media processor | View parametrics |
PNX1500E | Connected media processor | View parametrics |
PNX1501E | Connected media processor | View parametrics |