パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT802-1 | TFBGA160 | surface mount | bottom | TFBGA | 160 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT802 | 2003-01-29 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SSTUH32865ET | 1.8 V 28-bit high output drive 1:2 registered buffer with parity for DDR2 RDIMM applications | View parametrics |
SSTU32865ET | 1.8 V 28-bit 1:2 registered buffer with parity for DDR2 RDIMM applications | View parametrics |