パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT804-2 | HVQFN64 | surface mount | quad | HVQFN | 9 x 9 x 0.85 | 64 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT804 | MO-220(JEDEC | 2004-03-25 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC2138FHN64 | Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC | View parametrics |
LPC2132FHN64 | Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC | View parametrics |