パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT804-4 | HVQFN64 | surface mount | quad | HVQFN | 9 x 9 x 0.85 | 64 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
98ASA01102D | 2010-05-27 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PN7362AUHN | NFC Cortex-M0 microcontroller with 160kB Flash | View parametrics |
TDA10026HN | Single cable demodulator with Out-Of Band receiver | View parametrics |
TDA10027HN | Dual cable demodulator with Out-Of Band receiver | View parametrics |
PN7462AUHN | NFC Cortex-M0 microcontroller with 160kB Flash, ISO/IEC 7816-3&4 UART and contact interface | View parametrics |
PN7412AUHN | NFC Cortex-M0 microcontroller with 160kB Flash, ISO/IEC 7816-3&4 UART and contact interface | View parametrics |
PN7360AUHN | High performance NFC controller, supporting all NFC Forum modes, with integrated firmware and NCI interface. | View parametrics |