パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT833-1 | XSON8 | surface mount | double | XSON | 1 x 1.95 x 0.5 | 8 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT833 | MO-252(JEDEC | 2007-12-07 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NX3L1T53GT | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | View parametrics |
NX3L2G66GT | Dual low-ohmic single-pole single-throw analog switch | View parametrics |
NTB0102GT | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |
NX3L2T66GT | Dual low-ohmic single-pole single-throw analog switch | View parametrics |
NCX2222GT | View parametrics | |
NX3L2T384GT | Dual low-ohmic single-pole double-throw analog switch | View parametrics |
NCX2220GT | View parametrics | |
NTS0102GT | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | View parametrics |
NX3L1G53GT | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | View parametrics |