SOT853-1: QFP44


概要

plastic quad flat package; 44 leads (lead length 1.6 mm); body 14 x 14 x 2.7 mm
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
QFP44 surface mount quad QFP 44 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT853 2004-04-20