SOT855-1: HTQFP64


概要

plastic thermal enhanced thin quad flat package; 64 leads; body 10 x 10 x 1 mm; exposed die pad
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
HTQFP64 surface mount quad HTQFP 10 x 10 x 1 64 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT855 MS-026(JEDEC 2005-05-11
パート 説明 Quick access
Front-end for digital-IF car radio