SOT857-1: TFBGA128


概要

plastic thin fine-pitch ball grid array package; 128 balls; body 9 x 9 x 0.8 mm
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
TFBGA128 surface mount bottom TFBGA 128 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT857 MO-195(JEDEC 2004-06-22