パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT891 | XSON6 | surface mount | bottom | XSON | 1 x 1 x 0.5 | 6 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT891 | 2007-05-15 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BGU7003 | Wideband silicon germanium low noise amplifier MMIC | View parametrics |
NCX2200GF3 | View parametrics | |
NTS0101GF | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | View parametrics |