パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT902-3 | XQFN8 | surface mount | quad | XQFN | 1.6 x 1.6 x 0.5 | 8 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT902 | MO-255(JEDEC | 2020-10-09 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NT3H2111W0FHK | NTAG I²C plus 1K, NFC Forum Type 2 Tag with I²C interface optimized for entry-level NFC applications | View parametrics |
CRN120 | View parametrics |