パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT908-1 | HVSON8 | surface mount | double | HVSON | 3 x 3 x 0.85 | 8 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT908 | MO-229(JEDEC | 2005-10-05 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BGA7124 | 400 MHz to 2700 MHz 0.25 W high linearity silicon amplifier | View parametrics |
PCA9633TK | I2C 5 V Voltage Source LED Controller | View parametrics |
PCA9536TK | 4-bit I2C-bus and SMBus I/O port | View parametrics |
PCA9632TK | I2C 5 V Voltage Source LED Controller | View parametrics |
SE97TK | DDR memory module temp sensor with integrated SPD, 3.3 V | View parametrics |