パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT912-1 | TFBGA36 | surface mount | bottom | TFBGA | 3.5 x 3.5 x 1.05 | 36 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT912 | 2005-09-01 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SC16C852SVIET | 1.8 V dual UART, 20 Mbit/s (max.) with 128-byte FIFOs, infrared (IrDA), and XScale VLIO bus interface | View parametrics |
SC16C852LIET | 1.8 V dual UART, 5 Mbit/s (max.) with 128-byte FIFOs, infrared (IrDA) and 16 mode or 68 mode bus interface | View parametrics |
SC16C850LIET | 1.8 V single UART, 16 mode or 68 mode parallel bus interface | View parametrics |
SC16C850IET | 2.5 V to 3.3 V UART, 16 mode or 68 mode parallel bus interface | View parametrics |
SC16C852VIET | 1.8 V dual UART, 5 Mbit/s (max.) with 128-byte FIFOs, infrared (IrDA) and XScale VLIO bus interface | View parametrics |