SOT928-1: TQFP64


概要

plastic thin quad flat package; 64 leads; body 7 x 7 x 1 mm
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
TQFP64 surface mount quad TQFP 64 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT928 MS-026(JEDEC 2006-01-03