パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT97-2 | DIP8 | through-hole mount | double | DIP | 9.5 x 6.34 x 3.43 | 8 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT97 | MO-001(JEDEC | 2010-10-18 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC810M021FN8 | Low-Cost Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®M0+ Cores | View parametrics |
UBA2213BP | Non-dimmable driver IC for CFL with boost | View parametrics |
UBA2211CP | Non-dimmable driver IC for CFL | View parametrics |
TEA1733CP | Low voltage start-up flyback controller suitable for fixed frequency/CCM | View parametrics |
UBA2211BP | Non-dimmable driver IC for CFL | View parametrics |
TEA1530AP | GreenChip II SMPS control IC | View parametrics |
UBA2024AP | Half-bridge power IC for CFL lamps | View parametrics |
UBA2024BP | Half-bridge power IC for CFL lamps | View parametrics |
TEA1733P | Low voltage start-up flyback controller suitable for fixed frequency/CCM | View parametrics |