パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCSP25_217X232 | WLCSP25 | surface mount | bottom | UC | 2.17 x 2.32 x 0.56 | 25 | other |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
WLCSP | 2012-02-13 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC1102LVUK | Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M0+/M0 Cores | View parametrics |
LPC1101LVUK | Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M0+/M0 Cores | View parametrics |