NXP Semiconductors


Select site:

English

Automotive power

Selection guide
オートモーティブ MOSFETs
ダイ プログラム
一般車載用 トレンチ MOS
車載用ハイパーフォーマンス トレンチMOS
ウルトラ ハイパーフォーマンス (UHP)トレンチMOS
保護機能付きMOSFET-トレンチPLUS

Latest products

BUK7608-40B

N-channel TrenchMOS standard level FET

Datasheet (194Kb)

Latest application notes

AN10322 1 (180Kb)
AN10273 1 (194Kb)

単純なライトの制御から、高度なエンジン、ボディ、シャーシ・アプリケーションの制御まで、フィリップスの高機能パワー・ソリューションは、現在の市場で求められているフレキシビリティを提供します。フィリップスのGPA(汎用車載)TrenchMOSファミリーは、ほとんどの汎用車載負荷制御アプリケーションに適した競争力の高い製品を提供します。また、HPA(高性能車載)ファミリーは、電子パワー・アシスト・ステアリング(EPAS)、統合スターター・オルタネータ(ISA)や、他の主要なモーター・ドライブ・アプリケーションなどの高電流車載アプリケーションに究極のMOSFET性能を提供します。これらのファミリーを補完するTrenchPLUSシリーズは、基本的なオンボード保護機能を備えており、設計の利便性とシステムの全体的な安全性を改善します。


製品概要

  General Purpose Automotive (GPA) TrenchMOS - [139] - Static table for General Purpose Automotive (GPA) TrenchMOS - Application notes available in branch General Purpose Automotive (GPA) TrenchMOS
  High Performance Automotive (HPA) TrenchMOS - [76] - Static table for High Performance Automotive (HPA) TrenchMOS - Application notes available in branch High Performance Automotive (HPA) TrenchMOS
  MOSFET with protection features - TrenchPLUS - [28] - Static table for MOSFET with protection features - TrenchPLUS - Application notes available in branch MOSFET with protection features - TrenchPLUS