単純なライトの制御から、高度なエンジン、ボディ、シャーシ・アプリケーションの制御まで、フィリップスの高機能パワー・ソリューションは、現在の市場で求められているフレキシビリティを提供します。フィリップスのGPA(汎用車載)TrenchMOSファミリーは、ほとんどの汎用車載負荷制御アプリケーションに適した競争力の高い製品を提供します。また、HPA(高性能車載)ファミリーは、電子パワー・アシスト・ステアリング(EPAS)、統合スターター・オルタネータ(ISA)や、他の主要なモーター・ドライブ・アプリケーションなどの高電流車載アプリケーションに究極のMOSFET性能を提供します。これらのファミリーを補完するTrenchPLUSシリーズは、基本的なオンボード保護機能を備えており、設計の利便性とシステムの全体的な安全性を改善します。
| General Purpose Automotive (GPA) TrenchMOS - [139] - | |||
| High Performance Automotive (HPA) TrenchMOS - [76] - | |||
| MOSFET with protection features - TrenchPLUS - [28] - | |||