Latest products
KMA200
Programmable angle sensor
-
Datasheet (155Kb)
フィリップスの磁気抵抗角度センサーは、他の検知方式を採用した他のデバイスと比較して、多くの利点を備えています。MRセンサーは、磁石許容誤差、磁石温度係数、磁石センサー距離および位置決め許容誤差には事実上依存しない出力信号を提供します。高い精度と性能を実現したこれらのセンサーは、要求量の多いさまざまな車載および工業用アプリケーションに理想的です。
新しいKMA200センサー・システムは、センサーヘッドとコンディショニングICを特別なマルチチップ・パッケージに統合しました。また、各KMA200は、個別に事前較正されており、アプリケーション特有の出力特性に合わせてユーザー側でプログラミングできます。KMZ41およびKMZ43角度センサーは感度が異なりますが、どちらもアナログまたは13ビットSPIインターフェースを提供するUZZ900xコンディショニングICと共に動作します。
- 高い精度と信頼性
- コンタクトレス特有の機械的な堅牢性
- 摩耗のない動作
- 温度や寿命による機械的誤差、磁気ドリフトに依存しない精度
- 幅広い温度範囲
- スロットルおよびペダルの位置
- ステアリング・ホイールの位置、ねじれ
- シャーシ高
- ヘッドライト位置調整
- シート位置
- 無人運転システム
Magnetoresistive angle sensors - Covering all the angles in automotive systems
The sixth sense for automotive applications - Magnetoresistive and temperature sensors
Magnetoresistive sensors for magnetic field measurement
Application note AN00004 - Contactless angle measurement using KMZ41 and UZZ9001