セキュリティ・システムや燃料制御など、車載監視システムには、高い信頼性と精度が求められます。このため、主要な自動車メーカーは、フィリップスの比類のないMRセンサー製品ファミリーを選んでいるのです。さまざまな主要車載機能を制御するために使用されているフィリップス セミコンダクターズのMRセンサーは、非接触動作により、回転速度、ねじれ、角度、直線移動距離、および弱磁場を測定することができます。これらの頑丈なデバイスがもたらす本質的な利点としては、高い感度、高温での耐久性、そして幅広い周波数レンジがあります。また、摩耗のない性質により、信頼性が高まります。