Latest products
KMI15/1
Integrated rotational speed sensor
-
Datasheet (116Kb)
Latest application notes
-
AN98087 1 (292Kb)
コンパクトで組み込みが容易なフィリップスの磁気抵抗回転速度センサーは、シンプルかつ費用対効果の高い回転検知ソリューションを提供します。これらのデバイスは、センサー、先進の信号コンディショニングIC、および3個のバック・バイアス磁石を特別なマルチチップ・パッケージに収容した、すぐに使えるモジュールです。3個の異なるバック・バイアス磁石は、アクティブまたはパッシブ・ターゲットを検知するように設定できます。
KMI15およびKMI20ファミリーのデバイスは、2線技術を使用した電流出力を持っており、KMI16およびKMI18ファミリーのデバイスは、3線技術を使用したオープン・コレクター出力を持っています。
- センサーとターゲットの間に広い空間を確保
- 0Hzまでの速度検知機能
- 幅広い動作レンジ
- 振動による影響なし
- 注入成形に対応(安定したリードフレーム、位置決め補助)
- アンチロック・ブレーキング・システム(ABS)
- エンジン管理(クランクシャフト、カムシャフト)
- トランスミッション・システム
- 速度管理システム
Rotational speed sensors - Philips' magnetoresistive KMI family - Exact sensing
The sixth sense for automotive applications - Magnetoresistive and temperature sensors
Magnetoresistive sensors for magnetic field measurement
Application note AN98087 - Rotational speed sensors KMI15/16