NXP Semiconductors


Select site:

English

Weakfield sensors

Selection guide
地磁気センサ
KMZ10B - Magnetic field sensor
KMZ10C - Magnetic field sensor
KMZ51 - Magnetic field sensor
KMZ52 - Magnetic Field Sensor

フィリップスのKMZ10ファミリーとKMZ51/52磁気抵抗センサーは、地磁気などの弱電界の検知が必要なアプリケーションに理想的です。これらのセンサーは、ホイートストン・ブリッジ型に配列された4個の磁気検知パーマロイから構成され、温度による影響を最小限に抑えつつ、感度を最大限に高めています。これらのセンサーは、磁気抵抗技術が備える本質的な利点をすべて提供しつつ、精度および感度、周波数制限、温度制約を一切犠牲にせず、および他の検知技術に見られる弱点もありません。


KMZ51/52は、それぞれのオフセット補正用にコイルを内蔵しています。多くのアプリケーションは、2センサー要素を必要とするため、KMZ52は1座標測定を1つのパッケージに統合し、設計労力をさらに軽減しています。

主な利点

  • 高い感度と信頼性
  • 摩耗のない動作
  • 内蔵補正コイル
  • 幅広い周波数レンジ
  • 高温動作

主要アプリケーション

  • 電子コンパス
  • トラフィック検出
  • 地磁場補正

情報リソース

The sixth sense for automotive applications - Magnetoresistive and temperature sensors
Earth field sensors - A world of sensing possibilities
Magnetoresistive sensors for magnetic field measurement
Application note AN00022 - Electronic compass design using KMZ51 and KMZ52.

製品概要