Latest products
PESD1LIN
LIN bus ESD protection diode
-
Datasheet (93Kb)
Latest application notes
-
AN00020 2 (519Kb)
-
AN10211 2 (436Kb)
自動車に搭載される電子製品が増えるにつれ、車載システム設計者にとって静電気放電(ESD)が大きな問題となっています。ESDや他の過渡電圧による電子制御ユニット(ECU)の障害は、自動車メーカーの評判を落とすだけではなく、運転者の生命を危機にさらします。
NXPは、車載アプリケーションに理想的な高性能ESD保護ダイオードを豊富に提供しています。これらのダイオードを利用することで、ローカル相互接続ネットワーク(LIN)バス・トランシーバ、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)バス・トランシーバ、およびESDの影響を受けやすい他の車載電子部品を保護することができます。この結果、システム全体の信頼性が高まります。
- 優れたESD保護性能
- 非常に低いリーク電流
- 低いデバイス・キャパシタンス
- 最大23kVまでのESD保護能力
- IEC 61000-4-2、レベル4準拠(8kV接触、15kV空中放電)
- 最適なダイオード構造
- クラス最高のESD保護
- 比類のないサイズ/性能比
- 最適な電磁耐性(EMI)
- CANおよびLINシステム専用のタイプ
- 小型の業界標準SOT23およびSOD323(SC-76)パッケージ
- CANおよびLINトランシーバなどのECUをESDや他の過渡電圧による障害から保護
- データおよびオーディオ・インターフェース(車載マルチメディアなど)
- 過電圧保護(エアバッグ・コントローラなど)
- 運転者インタフェース保護(ダッシュボード・パネルなど)
ESD protection diodes for automotive applications
Interface protection products selection guide