タイヤ空気圧監視システムは、事故防止のための重要な要素として急速に発展しており、ますます多くの車両に搭載されています。新しい規制にも準拠しているフィリップスのTPMSソリューションは、優れたダイレクト測定技術により、正確で信頼性の高い性能を保証します。TPMSは、タイヤ空気圧のチェック・プロセスを、自動診断機能へと変身させます。
フィリップスのP2SC信号コンディショニングICファミリーは、正確なタイヤ空気圧測定を実現し、フィリップスが誇る先進の車載RFID技術により、タイヤに取り付けられているセンサーとのリモート・ワイヤレス通信を実現します。TPMSに理想的なP2SCチップは、エンジン・スタートの瞬間から各タイヤを監視し、車両の移動中も停止中も、情報を常にドライバーに伝えます。燃料切れランプと同じように、ダッシュボードのシンプルなインジケータによって危険の可能性が直ちに警告されるため、ドライバーは最寄りのスタンドでタイヤをチェックすることができます。
P2SCファミリーの最初の製品は、内蔵高精度12ビットADCによって2個の多重化センサーを読み取ることができる、低電力のRISCベース・デバイスであるシングルチップのPCH7970です。独立した単層電池によって動作するPCH7970は、複数のI/O、プログラマブルなメモリー、および静止時電流を最小限に抑えるパワーダウン・モードを備えています。