NXP Semiconductors


Select site:

English
放送
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.

NXPのブロードキャスト・ソリューション・ポートフォリオは、FMステレオ・ラジオ、TVオン・モバイル、ロケーション・ベース・サービスなどの拡張エンターテイメントをセルラー・ハンドセットに簡単に追加できるようにします。これらの製品は、マルチメディア対応Nexperiaセルラー・システム・ソリューションにも同様に用意されています。

TVオン・モバイル

セルラー電話で最もホットなアプリケーションの1つとして注目を集めているTVオン・モバイルは、携帯電話からニュース・フラッシュ、ムービー・トレーラー、音楽ビデオ、およびスポーツ・ハイライトへのアクセスを可能にします。電話でTV番組を観られるようにするだけではなく、サービス・プロバイダは、対話形式の世論調査、投票、ダウンロードといったサービスを提供することができます。


NXPは、TV対応携帯電話の市場投入を大幅にスピードアップするための完全な低電力フロントエンド・ソリューションを提供します。Nexperiaセルラー・システム・ソリューションに合わせて最適化されているこれらのソリューションは、小型サイズで、DVB-H対応動作、低電力、および優れたドップラー特性を備えています。


さらにNXPは、欧州、アジア、および米国のアフター・サービス市場向けに、SDIOモバイル/ポータブル・デジタルTVソリューションであるTV1000/TV1100を提供しています。


 Product  Integrated functionality  DVB-H compliance  Footprint  Tuning range  Power consumption
BGT215/BGT216 TV tuner, programmable channel decoder / demodulator, source decoder, software stack with IPDC over DVB EN 300 744, EN 300 468, EN 301192 and MBRAI 04-102 IEC 62002-1 7 x 7 x 1.3 mm BGT215 470 to 872 MHz

BGT216 1670 to 1675MHz
DVB-H: <45 mW Continuous: 300 mW (typ)
BGT210/BGT211 TV tuner, programmable channel decoder / demodulator, source decoder, software stack with IPDC over DVB EN 300 744, EN 300 468, EN 301192 and MBRAI 04-102 IEC 62002-1 15 x 25 x 2 mm 470 to 702 MHz DVB-H: <50 mW Continuous: 300 mW (typ)

TVオン・モバイルのデモ

NXPの楽しいインタラクティブなデモでは(基本DSL以上の接続が必要です)、TV-on-Mobileサービスを体験することができます。 160秒のニュース・クリップに加え、投票や株式情報のダウンロードが行えます。また、PSV NV提供の160秒のスポーツ映像と、チーム・ロゴのダウンロード・オプション、そしてコーチ・オブ・ザ・イヤーの投票が行えます。さらに、197秒の音楽ビデオと、音楽賞の投票、そしてMP3や着信音のダウンロードが行えます。デモを開始するには、ここをクリックしてください。


ダウンロードはこちらから (19.4 MB すべてのファイルを同じフォルダに保存してからアプリケーションを実行してください。)


FMラジオ

すでにNXPは、FMラジオICの世界第一位のサプライヤであり、3億5000万ユニット以上を出荷しています。NXPは、世界最小のFMステレオ・ラジオを開発し、ポータブル・アプリケーションにRDS機能を導入し、世界中のすべてのFMバンドをサポートし、AMラジオ機能用のオプションを提供しています。

現在のポートフォリオには以下のIC製品があります。


  • TEA5767 - 世界で最も売れているFMラジオ・ソリューション(1億5000万ユニット以上を出荷)
  • TEA5761 - 世界最小のFMステレオ・ラジオIC(わずか3.5 x 3.5 mm)
  • TEA5764 - 有名なRDS機能を組み込んだ世界初のFMラジオIC
  • TEA5777 - 世界初および世界唯一のポータブル・アプリケーション向けのFM/AMラジオIC

第2世代のデバイスは、さらに高い性能を、さらに小さい形式で提供します。


  • TEA5760 - TEA5761の後継モデル(3.0 x 3.0 mm)
  • TEA5766 - TEA5764の後継モデル(3.2 x 3.2 mm)

さらに、該当分野では初めての製品となるBGB260FMは、FMラジオ機能とBluetoothワイヤレス・コネクティビティを1つの小型パッケージに統合しています。


FMラジオの電子チューニングを改善するため、NXPでは超小型の低電圧可変容量ダイオードであるBB202を提供しています。BB202は、非常に急勾配のC/V曲線と非常に低い直列抵抗を特徴としています。


 Product  Function(s)  Package (size)  External components  PCB area
TEA 5767 FM stereo radio HVQFN40
(6 x 6 mm)
25 150 mm²
TEA 5761 FM stereo radio WL-CSP
(3.5 x 3.5 mm)
14 50 mm²
TEA 5764 FM stereo radio + RDS HVQFN40
(6 x 6 mm)
WL-CSP
(4 x 4 mm)
22 70 mm²
TEA 5777 AM/FM stereo radio HVQFN48
(7 x 7 mm)
25 200 mm²

FMラジオのデモ

175秒のFMラジオ・アニメーション(基本DSL以上の接続が必要です)では、携帯電話に最高のFM機能を簡単に組み込める様子が示されています。特に、RDS(ラジオ・データ・システム)によってアーティストを調べたり、交通情報を聞いたり、最強のFM信号を調べたりできます。デモを開始するには、ここをクリックしてください。

DAB

DAB(デジタル・オーディオ・ブロードキャスト標準)は、現在は地上波ネットワークで採用されている無線技術であり、特定のモバイルTVアプリケーション向けに有望視されています。NXPは、DAB標準の開発に貢献し、TVオン・モバイル・ソリューションには、DABをサポートするためのオプションが組み込まれています。


GPS

NXP ソフトウェアのLifeVibes™ソフトウェアには、高度なGPSアルゴリズムが搭載されており、高価でかさばるハードウェア・コリレータは不要です。

関連製品