NXP Semiconductors


Select site:

English

Cellular pipe

Selection guide
セルラーパイプ
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.

セルラー・パイプは、セルラー・ハンドセットの中核であり、コア・アーキテクチャの機能を実現する基本的なハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントをカバーします。NXPのポートフォリオには、全体的な性能を改善しつつボード面積を削減するための高集積度、低電力オプションがあります。そしてもちろん、NXPは先進のアプリケーションおよびプロトコル・ソフトウェアにより、現在の、そして新しいアプリケーションのニーズをすべて満たします。これらのコア・コンポーネントは、NXPのNexperiaセルラー・システム・ソリューションの基礎を形成します。


各パワー・マネジメント・ユニット(PMU)は、小型の独立型ユニットであり、ボード面積を縮小しつつ、設計における柔軟性を高めます。プログラマブルな電源(1つのチップで最大21)により、さまざまな動作条件にシステムを適合させることができるため、商品電力をリアルタイムで管理することができます。各PMUは、評価ボードや制御ソフトウェアによってサポートされています。


NXPは、モバイル・デバイスやパーソナル・デバイスの動作時間を延長するためのPMUの使い方をホワイトペーパーとして提供しています。


Nexperiaセルラー・マルチメディア・ベースバンド

高性能を実現するように最適化されているNXPのNexperiaセルラー・マルチメディア・ベースバンドは、高集積度と低消費電力を実現し、非常に費用対効果に優れています。これらのデバイスは、新しいマルチメディア・アプリケーションを可能にし、超低価格ハンドセットから究極のスマートフォンまで、あらゆる種類のセルラーデザインに幅広いオプションを提供します。

無線サブシステム

NXPの先進無線サブシステムは、無線性能を高め、消費電力を抑えつつ、ボード面積を大幅に削減します。このサブシステムは、定評ある2つのRF IC(RFトランシーバUAA3588とフロントエンド・モジュールBGY505)を組み合わせることで、GSM/GPRS/EDGE携帯電話用に最適化された無線サブシステムを作成します。また、わずか250mm²という小さいチップと30個という少ない外部部品のみで、完全なRF機能を実現します。

PA/RFモジュール

NXPのPA/RFモジュールは、非常に高い集積度により、面積を縮小しつつ性能を最適化します。


 Product  Standard  Band  Size (mm x mm)  Functionality
BGY284E GSM Quad 8 x 8 PA, GPRS, EDGE, power control loop
BGY288 GSM Quad 8 x 8 PA, GPRS, power control loop
BGY290 GSM/GPRS/EDGE Quad 8 x 10 Quad band, multi-mode RFPA, Integrated Power Control Loop
BGY292 GSM/GPRS/EDGE Quad 8 x 8 Quad band, multi-mode RFPA, Integrated Power Control Loop
BGY294E GSM / EDGE Quad 6.5 x 6.6 Quad band, multi-mode RFPA, Integrated Power Control Loop
BGY502 GSM Dual 8 x 10 PA, GPRS, Power Control Loop, Antenna Switch

RFトランシーバ

NXPの高集積路RFトランシーバは、最高のRx/Tx性能を実現し、マルチバンド動作をサポートします。


 Product  Standard / band  Integrated features
UAA3537 GSM, GPRS, EDGE 850/900/1800/1900 bands Optimized for any 3 of 4 bands. Supply and on-chip PLL filter capacitors, Fractional-N synthesizer, VCOs.
UAA3587 GSM, GPRS, EDGE 850/900/1800/1900 bands Optimized for any 3 of 4 bands. Tx baluns, loop filters, decoupling capacitors, Fractional-N RF synthesizer with AF control. Semi-integrated 26-MHz oscillator with fully integrated supply regulator.
UAA3582 UMTS band 2100 Fully integrated Tx baluns, loop filter and decoupling capacitors, low noise and wide dynamic range, zero-IF receiver and transmitter, Rx channel filters, Rx and Tx fully integrated Fractional-N synthesizer with AFC control capability, Rx and Tx fully integrated RF VCO with integrated supply voltage regulator.
UAA3588 GSM, GPRS, EDGE 850/900/1800/1900 bands Optimized for full quad-band operation. Tx baluns, loop filters, decoupling capacitors, Fractional-N RF synthesizer with AFC control. Semi-integrated 26-MHz oscillator with fully integrated supply regulator.

BAWフィルター

NXPは、完全な高性能BAWフィルター・ファミリーにより、面積を縮小し、インバンド挿入損失を低減させ、下位および上位遷移バンドにおけるフィルター・スカートの勾配を高めています。


For the most current product listing, please click here.

パワー・マネジメント・ユニット(PMU)

各パワー・マネジメント・ユニット(PMU)は、小型の独立型ユニットであり、ボード面積を縮小しつつ、設計のフレキシビリティを高めています。プログラマブルな電源(シングルチップに21個)により、システムを異なる動作条件に適合させることができるため、消費電力をリアルタイムで管理できます。各 PMUには、評価ボードと制御ソフトウェアが用意されています。



 Product  Features
PCF50603 Power supply, battery management
PCF50606 Programmable power switches, battery management system, 10-bit ADC, touchscreen interface
PCF50611 Programmable power supplies, fully integrated charger, USB charging, DC-DC converter for low power consumption, 256 steps backlight dimming
PCF50626 21 programmable power supplies (most support ECO mode), fully integrated main and back-up battery chargers that support CCV and other modes, touchscreen support, and sophisticated digital rights management
PCF50685 Sub-system PMU optimized for powering broadcast and connectivity chipsets

注: TEA120xファミリーのバッテリー駆動型シングルチップICは、効率的なDC/DC変換を実行し、低バッテリー検出機能も備えています。また、NXPは、DC/DC変換用の完全なMOSFET製品ラインも用意しています。


インテリジェント・チャージ・スイッチ

インテリジェント・チャージ・スイッチは、チャージ回路アプリケーション向けに設計されています。

 Product  Features
UBA2007 Low-ohmic, bidirectional switch with constant current source. For use with a PMU+ IC.
UBA2008 Low-ohmic, bidirectional switch with constant current source. For use as a standalone device controlled by the host controller.

アプリケーション・ソフトウェア

モバイル用Nexperiaパートナー・プログラムを介してさまざまなパートナーと提携しているNXPは、ユーザー・インターフェースやRTOSからNexperiaセルラー・システム・ソリューション専用のマルチメディア・アプリケーションまで、幅広いアプリケーション・ソフトウェアを提供しています。

プロトコル・スタック

Nexperiaセルラー・システム・ソリューションで利用するNXPのプロトコル・スタックには、拡張可能なMMIが含まれており、アプリケーション・ハードウェアとの相互運用性が完全に試験されています。設計チームは、独自のソフトウェア、サードパーティ製ソフトウェア、またはNXPのソフトウェアを使用して基本システムを構築することができます。NXP独自のソフトウェア技術は、FMラジオ、高機能音声認識、MP3、マルチメディア・メッセージング・サービス(MMS)、Java、JPEG、MPEG、Bluetoothなど、現在、そして新しいアプリケーションのニーズを満たします。


完全に検証された相互運用性試験(Interoperability Testing: IOT)により、各ソリューションは初回から的確な運用が保証されます。NXPは、実際のEDGE動作環境において、スケール1リファレンス端末で IOTを実施した最初の企業です。NXPは、220kbpsにおいて30Mバイトのダウンロードを中断無しで成功させ、EDGEではクラス最高のスピードを達成し、GPRS性能を大きく高めました。UMTS IOTも実施中です。

Mono Interference Cancellation

Mono Interference Cancellation(MIC)は、 Single Antenna Interference Cancellation(SAIC)のNXP版実装です。MICは、最大の干渉要因となっている基地局からの信号をキャンセルすることで、通話切れを削減し、音声品質を高め、GPRSデータ・スループットを改善します。

関連製品