[an error occurred while processing this directive]
General DescriptionIEEE 1394バスは、FireWireおよびi.Linkとも呼ばれ、マルチメディア・データ・ストリームをリアルタイムで転送するための、高帯域幅の高速技術です。ホーム・エンターテイメント・ネットワークを主なターゲットとした1394は、イソクロナス(および非同期)の出転送によって、オーディオおよびビデオ・アプリケーションで求められる一定の転送レートを実現します。 1394トレード・アソシエーションの長期メンバーであるNXPは、400Mbps 1394物理レイヤートランシーバと高機能1394 A/Vリンクを提供しています。これらの製品の概要は、以下のパンフレットを参照してください。
USB & IEEE 1394: Philips technologies for digital wired connectivity 製品ポートフォリオ
アプリケーション・ノート
5C content protection and the benefits of the elliptical curve accelerator 営業所NXPの1394製品の詳細については、お近くのNXP営業所までお問い合わせください。 メディアの連絡先ジャーナリストやアナリストの皆様は、NXPのメディア・コンタクト・ページを通してご連絡ください。 関連アプリケーション |
|