フィリップスは、商品グレードのBluetoothベースバンドを初めて市場に投入した企業であり、現在までに1000万個を超えるBluetoothユニットを出荷しています。フィリップスは、多くのBluetooth対応システムの開発を支援しており、Bluetoothと802.11 WLANの共存を専門としています。
フィリップスのポートフォリオには、プラグ&プレイSiP(システム・イン・パッケージ)ソリューションや、独立型ベースバンドがあります。ほとんどは802.11 WLANと共有できるように設計されており、開発ボードが用意されています。
| Part No. | Description |
| BGB210 | Bluetooth 1.2 Low-power Bluetooth 2.0 + EDR solution Complete, plug-and-play solution for Bluetooth 2.0 + EDR. Provides faster data transfer and lower power consumption in a range of mobile applications. Low-cost package measures only 25 mm2. Coexists with 802.11 WLAN. |
| BGB204 | Bluetooth 1.2 SiP with embedded ROM Complete, plug-and-play Bluetooth 1.2 SiP in a 49 mm2 HVQFN package. Integrates a Bluetooth baseband with embedded ROM and a full radio. Coexists with 802.11 WLAN. |
| BGB203 | Bluetooth 1.2 SiP with embedded Flash Complete, plug-and-play Bluetooth 1.2 SiP in a 56 mm2 HVQFN package. Integrates a Bluetooth baseband with embedded Flash and a full radio. Coexists with 802.11 WLAN. |
| BGB202 | Bluetooth 1.1 SiP with embedded ROM Complete, plug-and-play Bluetooth 1.1 SiP in a 56 mm2 HVQFN package. Integrates a Bluetooth baseband with embedded ROM and a full radio. Coexists with 802.11 WLAN. |
| BGB260FM | Combined Bluetooth and FM stereo radio A first-of-its-kind product housing state-of-the-art components specially selected to improve system design for mobile applications. Combines Bluetooth wireless connectivity and FM stereo radio functionality in a single 56-pin HVQFN package measure only 6 x 10 x 1.3 mm. |
これらの特定用途向けリファレンス・デザインは、製品の開発をスピードアップし、全体的なコストを削減します。
フィリップスは、以下のデザイン・ハウスやソフトウェア・プロバイダと提携しています。
以下のリンク先では、Bluetoothアプリケーションの詳細やサポート情報が提供されています。
フィリップスのBluetooth製品の詳細については、お近くのフィリップス営業所までお問い合わせください。
ジャーナリストやアナリストの皆様は、フィリップスのメディア・コンタクト・ページを通してご連絡ください。