NXP Semiconductors


Select site:

English

MOSFETs 201 V - 300 V

Selection guide
MOSFETs 201 V - 300 V
BSP126 - N-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
BSP130 - N-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
BSP225 - P-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
BSP230 - P-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
BSP89 - N-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
BSS192 - P-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor
PHC2300 - Complementary enhancement mode MOS transistors
PML340SN - N-channel TrenchMOS standard level FET

Latest products

PML340SN

N-channel TrenchMOS standard level FET

Datasheet (89Kb)

世界をリードするPowerMOS製品メーカーの1つであるフィリップスは、コストと性能が最適化されたMOSFET製品を、フィリップスが誇るTrenchMOSテクノロジで製造し、豊富なパッケージおよび電圧レベルで提供します。たとえば、フィリップスのLFPAKパワーMOSFETレンジは、最大100Vの定格電圧を備えたトランジスタが必要なアプリケーションに、超低RDS(on)および高速スイッチングの利点をもたらします。そして、フィリップスの堅牢で使いやすい標準パワーMOSFETは、低電圧ブラシおよびブラシレスDCモーターの速度と方向の制御において、バイポーラ・トランジスタを置き換えます。


フィリップスは、より小型で多機能の携帯および家庭用アプライアンスを求める声に応えて、PowerMOS製品を次の世代へと進化させました。フィリップスのパッケージ小型化技術と先進のTrenchテクノロジを応用した、革新的なμTrenchMOS™ファミリーは、超小型業界標準パッケージで世界クラスの性能を提供し、スペースやパワーが重視されるあらゆるアプリケーションにとって理想的です。

製品概要

  12 - 300V PチャネルMOSFET - [16] - Static table for 12 - 300 V P-channel MOSFETs - Application notes available in branch 12 - 300 V P-channel MOSFETs
  20 - 50V NチャネルMOSFET - [123] - Static table for 20 - 50 V N-channel MOSFETs - Application notes available in branch 20 - 50 V N-channel MOSFETs
  55 - 60V NチャネルMOSFET - [52] - Static table for 55 - 60 V N-channel MOSFETs - Application notes available in branch 55 - 60 V N-channel MOSFETs
  75 - 300V NチャネルMOSFET - [117] - Static table for 75 - 300 V N-channel MOSFETs - Application notes available in branch 75 - 300 V N-channel MOSFETs
  マルチチップ25 - 30 V MOSFET - [23] - Static table for Multi-chip 25 - 300 V MOSFETs
  TOPFET - 50V保護MOSFET - [15] - Static table for TOPFET - 50 V protected MOSFET - Application notes available in branch TOPFET - 50 V protected MOSFET