NXP Semiconductors


Select site:

English

B/W LCD graphic drivers

Selection guide
B/W LCD グラフィック ドライバ
PCF8535 - 65 x 133 pixel matrix driver
PCF8578 - LCD row/column driver for dot matrix graphic displays
PCF8579 - LCD column driver for dot matrix graphic displays
PCF8811 - 80 x 128 pixels matrix LCD driver
PCF8811M - 80 x 128 pixels matrix LCD driver
PCF8531U/2DA/1 - 34 x 128 pixel matrix driver

Latest products

PCF8811

80 x 128 pixels matrix LCD driver

Datasheet (423Kb)

今後のユーザーニーズに対応できるマルチメディア・ソリューションを提供するためには、パワフルなメディア・プロセッサが必要です。TVオン・モバイルからホーム・シアターまでさまざまなニーズに対応できるように設計されたフィリップスの製品ポートフォリオは、次世代のコネクテッド・マルチメディア・アプライアンスを容易かつ迅速に開発するためのお手伝いをします。フィリップスのNexperiaファミリー高集積度ICは、特に民生および通信市場において革新的かつ魅力的な製品を開発するための最高のソリューションです。

製品概要

  Amplifier Deflection - [12] - Static table for Amplifier Deflection - Application notes available in branch Amplifier Deflection
  Amplifier RGB - [9] - Static table for Amplifier RGB - Application notes available in branch Amplifier RGB
  Display controllers - [6] - Application notes available in branch Display controllers
  Display drivers - [25] - Static table for Display drivers - Application notes available in branch Display drivers