NXP Semiconductors


Select site:

English
Smart eID
P308G002A4 - 8 K EEPROM, MOB4 contactless module

フィリップスは、アイデンティフィケーション・ポートフォリオとして、各種コプロセッサ、セキュリティ技術、メモリー、インターフェース・オプションを備えたスマートカード、スマートタグ、スマートラベル、スマートリーダー用に多様なICを提供しています。大規模なサプライチェーン管理用に必要なスマートラベルICを低価格で提供するほか、強力な汎用スマートカードを支援する次世代スマート・コンピューティング・プラットフォーム(32ビット)も提供し、さまざまなニーズに応えています。

スマートカード・コントローラとセキュリティIC

高度なセキュリティと信頼性が要求されるスマートカード、セキュアー・ドングル、SAMモジュールなどの分野では、それぞれのニーズに応じたプラットフォームを提供しています。洗練されたWE接触型コントーラ製品群MIFARE PROX(デュアル・インターフェース・プラットフォーム)SmartMXSmartXA、32ビット・アーキテクチャのHiPerSmartまで、各種のプラットフォームを取り揃えています。

非接触型メモリーIC

非接触型スマートカードICのMIFAREは、ISO 14443Aインターフェース標準に準拠した最先端のセキュリティと利便性を備えた非接触型インターフェースです。RFID IC用のI·CODEUCODE製品群は、大量のスマートラベルを使用する分野向けに設計されています。IC用のHITAG製品群は、1mを超える動作範囲を特長とする物品管理と物流管理に堅牢なソリューションです。

リーダー

フィリップスは、スマートカード、スマートタグ、スマートラベル・プラットフォームを強化するために、すべてのアイデンティフィケーション分野を対象とする接触型/非接触型の各種リーダーICを提供しています。

カーアクセスとイモビライザー

フィリップス セミコンダクターズは、車載システムと自動車のキー・メーカーに各種製品を提供して、カーアクセスとイモビライザー(車用セキュリティーシステム)市場をリードしています。