NXP Semiconductors


Select site:

English

Car access & immobilizer ICs

Selection guide
カーアクセス、イモビライザーICs
リーダー
トランスポンダ
Low power, single-chip transceivers
リモートキーレスエントリ
UAA3201T/V1 - UHF/VHF remote control receiver

Latest products

UAA3201T

UHF/VHF remote control receiver

Datasheet (172Kb)

Latest application notes

AN95001 H (436Kb)

今日の車は、ボタンを押すだけでロックの開閉や盗難防止装置の操作が可能です。NXPセミコンダクターズは、幅広いセキュリティ・トランスポンダ、暗号化およびチャレンジ/レスポンス・システム、そして中心となる基地局ICにより、イモビライザ市場をリードしており、次世代のリモート・キーレス・エントリーおよびパッシブ・エントリー・システム用のICを開発することにより、市場の成長を推進しています。

製品

トランスポンダ・ベースのカー・イモビライザ・システムが登場して以来、自動車の盗難件数は90%以上も激減しました。NXPセミコンダクターズは、自動車アクセスのシステムにおいてセキュリティと利便性を実現するためのトランスポンダリーダーを提供することで、パイオニアとして市場をリードしてきました。


アクセス機能とイモビライザ機能を組み合わせたフィリップスのリモート・キーレス・エントリー・システム用の最新ICは、RISCプロセッサを搭載することで、最高のフレキシビリティと機能性を備えたキー・システムを実現します。また、パッシブ・エントリー・システム用のNXPの次世代デバイスは、究極の利便性を実現し、近づいてきたドライバーを認識してドアを解錠したり、ドライバーが離れるとライトを消してセキュリティ・システムをオンにしたりします。

アプリケーション

NXPの第一世代イモビライザ・ファミリー(リード・オンリーおよびリード/ライト・トランスポンダを含む)は、すでに多くの自動車に採用されています。第2世代となるSECTおよびHITAGトランスポンダは、チャレンジ/レスポンス認証機能によってセキュリティを強化し、高機能基地局ICによってシステム性能の向上とアプリケーションの簡素化を実現しています。NXPセミコンダクターズは、完全な“システムオンシリコン”能力を活用して、パッシブ・エントリー・システムやキーレス・イグニション・システム向けのトータル・ソリューションを提供し、自動車アクセスにおける最高のセキュリティと利便性を実現します。

お客様の利点

  • 自動車キーへの簡単な組み込み
  • バッテリー不要
  • 相互認証、チャレンジ/レスポンス、および暗号化データ通信による鉄壁のセキュリティ
  • 高集積度基地局ICにより、自動車業界で求められる厳格な標準を最小限のコストでサポート

サクセス・ストーリー

関連リンク

トランスポンダ


Product Profile PCF7935AS (30kB)
Product Profile PCF7936AS (35kB)
Product Profile PCF7941 (235kB)
Product Profile PCF7942 (183kB)
Product Profile PCF7946AT (15kB)


リーダー・コンポーネント


Product Profile PCF7991AT (12kB)