NXP Semiconductors


Select site:

English
MIFARE
MIFARE クラシック
MIFARE DESFire
MIFARE Plus
MIFARE ウルトラライト
MIFARE Ultralight C

Latest products

MF3ICD2101; MF3ICD4101; MF3ICD8101; MF3MOD2101; MF3MOD4101; MF3MOD8101

MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC

Datasheet (74Kb)

Latest application notes

AN10787 4 (652Kb)

ISO 14443Aに完全に準拠したMIFARE®は、コンタクトレスおよびデュアル・インターフェース・スマートカード方式の業界標準です。世界中で広く利用されているMIFARE®は、カードとリーダー・デバイスとの間でデータを転送するための、実証済みRF通信テクノロジーです。このプラットフォームは、フルレンジの互換コンタクトレス・スマートカードおよびリーダーICと、コンタクトレスおよびコンタクト・カード市場の間に安全なリンクを確立するデュアル・インターフェースICを提供します。

製品

MIFARE®インターフェース・プラットフォームは、現在、4つのファミリーから構成されています。


MMIFARE®クラシックは、MIFARE®スタンダードや新しいMIFARE®スタンダード4Kなど、MIFARE®クラシック・プロトコルを使用したハードワイヤICをカバーします。


MIFARE®ウルトラライトは、公共交通機関のチケット処理、イベント・チケット処理など、低コストで安全な大容量アプリケーションに理想的であり、現在の磁気ストライプ・コンタクト・リーダー・インフラストラクチャを完全に置き換えます。


MIFARE®デュアル・インターフェース・コントローラには、MIFARE® PROおよびMIFARE® PROXファミリーが含まれます。これらの8ビット・マイクロコントローラICは、コンタクトおよびコンタクトレス・インターフェースの両方に対応したオープン・プロトコルを採用しており、シングル・カードICで複数のアプリケーションをサポートするためのフレキシビリティとセキュリティを提供します。


MIFARE®リーダー・コンポーネントには、ISO 14443A & BやISO 15693など、各種13.56 MHzコンタクトレス標準に準拠したリーダーIC、リーダー・モジュール、および評価キットが含まれています。

アプリケーション

MIFARE®インターフェース・プラットフォームの主要アプリケーションは、公共交通システムの電子チケットです。乗客は、改札口や入口に設置されているリーダーに向かってカードをかざすだけで乗車できるため、チケット処理が便利になり、スピードアップします。MIFARE®製品は、道路料金徴収、航空チケット、アクセス制御など、多くのアプリケーションをサポートし、個人のモビリティのカギを握るようになるでしょう。

お客様の利点

  • MIFARE®はコンタクトレス・スマートカード・トランザクションの業界標準
  • 最大のインストール・ベース(100万以上のリーダー、2億台以上のICを販売、60億以上のトランザクションを毎日処理)
  • コンタクトレス・スマートカードの国際標準であるISO 14443Aに完全準拠
  • バリュー・チェインのすべてのレベルにおいて一貫した製品ポートフォリオと複数のソースを提供
  • 将来に対応した進化パスとロードマップ ― 標準インターフェースにより、現在のインフラストラクチャを将来のカードICに合わせて容易にアップグレード可能

オープン・プラットフォーム

MIFARE®は、オープン・プラットフォームであり、業界で一般的な条件のもとでMIFARE®互換製品を開発、マーケティング、および販売したいと考えているすべての企業に開放されています。さまざまなアプリケーションのバリュー・チェイン全体でMIFARE®をサポートしている企業(サービス・プロバイダ、システム・インテグレータ、カードおよびリーダー・メーカー、ソフトウェア企業など)は、以下のような包括的なサポート・サービスを活用することができます。

  • 独立系MIFARE®認定機関(MCI)であるTest-house ArsenalによるMIFARE®互換認定を受けたカードやリーダーは、メーカーを問わずに互換性が保証されます。
  • mifare.net ― MIFARE®に関与しているすべての企業と機関のためにMIFARE®インターフェース・プラットフォームの開発を推進およびサポートしているフォーラムです。ここでは、MIFAREの利点、安全と標準に関する情報をご覧いただけます。また世界中のMIFAREの利用状況の概要もご覧いただけます。

サクセス・ストーリー

サクセス・ストーリー関連記事をご覧ください。


関連リンク

Indicates a confidential document.
You need to download and fill in the Password Request Form.


Contactless Mifare smart card reader ICs linecard (40 kB)
[an error occurred while processing this directive] Password Request Form for Confidential MIFARE Documents (22kB)
MIFARE, Explanation of Document and ADDENDUM Structure (72kB)


アプリケーション・ノート


MIFARE Application Directory MAD (320kB)
Mifare Application Directory (MAD), list of registered applications (209kB)
[an error occurred while processing this directive]MIFARE (Card) Coil Design Guide (321kB)
[an error occurred while processing this directive]Temperature Management; Inlet Design (108kB)
[an error occurred while processing this directive]MIFARE Desfire Features and Hints (156kB)
[an error occurred while processing this directive]General Specification for 8" Wafer on UV-tape (332kB)
Handling and processing of sawn wafers on UV dicing tape (26kB)
Application Note; AN02105: Secure Access to MIFARE Memory on Dual Interface Smart Card ICs (223kB)
MIFARE Interface Platform Type Identification Procedure (817kB)


供給タイプ


[an error occurred while processing this directive]General Specification for 6" Wafer (406kB)
[an error occurred while processing this directive]General Specification for 8" Wafer (279kB)
Contactless Chip Card Module, Product Specification (407kB)
[an error occurred while processing this directive]FCP2 Flip Chip Package Specification (1,280kB)
[an error occurred while processing this directive]Processing of Flip Chip Package (147kB)
[an error occurred while processing this directive]General Specification for Packages in super 35mm reel Format; Data Sheet (369kB)
[an error occurred while processing this directive]Data Sheet; Contactless Chip Card Module Specification MOA4 (286kB)
[an error occurred while processing this directive]General specification for 8" wafer on UV-tape with electronic fail die marking (262kB)