NXP Semiconductors


Select site:

English

UCODE smart label ICs

Selection guide
UCODE スマートラベル ICs

UCODEファミリーのRFID ICは、サプライ・チェインおよびロジスティクス・アプリケーション向けに設計されています。高い衝突回避レートと長い動作距離(米国では最長7m、欧州では最長6.6m)を実現したこれらのICは、特に高速の長距離アプリケーションに適しています。


UCODE EPC G2

NXPのSL3 ICS1001は、EPCglobalの超高周波数(UHF)Electronic Product Code(EPC)Class 1 Generation 2(G2)標準に準拠した最初のチップです。この標準は、地域によって異なるRFID UHFバンドへの規制に対応するものであり、世界のどの地域でも使える統合RFIDサプライ・チェイン・インフラストラクチャの開発を可能にします。アプリケーション・フィールド・アイデンティフィケーション(AFI)をフレキシブルに実装することで、このICはEPCglobalとISO 18000-6Cの両方のコーディング構造をサポートします。


衝突回避アルゴリズムにより、現在の米国の規制環境では毎秒最大1600枚、欧州の規制環境では最大600枚ものラベルを読み取ることができます。現在市販されているどの競合製品よりも優れた性能を備えており、UCODE EPC1.19およびUCODE HSL ICと同じハードウェア・インフラストラクチャで動作するため、EPCglobal Class G2への移行が容易になります。


UCODE EPC 1.19

パレットおよびケース・アイデンティフィケーション用に設計されているSL3 ICS3101は、世界規模のUHF対応EPCglobal標準 に準拠した最初のチップです。96ビットEPCglobalコーディング形式に準拠したこのICは、EPCglobal Class G2への移行を容易にします。衝突回避技術により、毎秒150枚のタグを読み取ることができます。


UCODE HSL(高周波数スマートラベル)

SL3 ICS3001は、パッシブ、インテリジェント・タグおよびラベルの専用チップです。そのRFインターフェースにより、両方向データ通信を高速で実行し、先進の衝突回避技術および衝突アービトレーション技術により、複数のラベルの読み書きを同時に実行することができます。


主なアプリケーション

  • サプライ・チェイン・マネージメント
  • アセット・マネージメント
  • コンテナ識別
  • パレット追跡

主な利点 - UCODE EPC G2

  • EPCglobalのUHF Electronic Product Code Class 1 Generation 2(G2)標準に初めて準拠したチップ
  • ISO 18000-6Cにも準拠
  • 最も革新的な新しいUHF技術
  • 複数サプライヤのタグ/ラベル/リーダーを使用可能
  • 高度な衝突回避技術と最高の速度
  • すべての地域的ニーズをカバーするリーダー製品群
  • センサー、セキュリティ、バッテリー駆動型パッシブおよびアクティブUCODE製品などを含む完全なチップおよびタグ製品ロードマップ

標準の概要

Product Features UCODE HSL UCODE EPC 1.19 UCODE EPC G2
Memory
Size [bit] 2048 96 + 256 512
Write Endurance [cycles] 100 000 100 000 100 000
Data Retention [yrs] 10 10 10
RF-Interface
According to ISO 18000 ISO 18000 UHF EPC Gen2, ISO 18000
Frequency UHF / 2.45 GHz UHF / 2.45 GHz UHF
Baudrate [kbit/s] up to 40 up to 40 up to 640
Anticollision adapted binary tree adapted binary tree slotted ALOHA
Operating Distance [m] up to 7.0 up to 7.0 up to 7.0
Security
Unique Serial Number [byte] 8 8 4
Write Protection bytewise bytewise blockwise
Special Features
AFI yes yes yes
EPC - yes yes

標準への準拠

UCODE EPC G2は、下記のエア・インターフェース標準に準拠しています。

  • EPCglobal class 1 gen2
  • ISO 18000-6C

UCODE EPC 1.19は、下記のエア・インターフェース標準に準拠しています。

  • ISO 18000-6B

UCODE HSLは、下記のエア・インターフェース標準に準拠しています。

  • ISO 18000-4 Mode 1 (2.45 GHz)
  • ISO 18000-6 Type B (UHF)
  • ANSI NCITS 256:1999 (R2001) Part 3 - 2.45 GHz
  • ANSI NCITS 256:1999 (R2001) Part 4 - UHF

UCODE HSLは、下記のアプリケーション標準に準拠しています。

  • ISO 18185 - Electronic Seal Tags (ISO TC 104)
  • EANoUCC GTAG™
  • MH10.8.4 - Reusable Containers
  • AIAG B-11 - Automotive Tire and Wheel Identification

商標:

IntelliTag™、GTAG™は、それぞれの所有者の登録商標です。

関連リンク

Smart label and Tag ICs line card (36 kB)
UCODE HSL Fact Sheet (111kB)
Short Form Specification; SL3ICS30 01 UCode HSL (57kB)
Application Note; Implementation of EPC tag data on UCODE EPC 1.19 (37kB)
Product Short Data Sheet SL3ICS10 UCODE EPC G2 (134kB)