8-Bit I²C-Bus and SMBus Low-Power I/O Port with Interrupt and Reset

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

図を選択する。:

PCA9538

PCA9538 Block Diagram

PCA9538BS, PCA9538D, PCA9538PW

Features

Key Features

  • 8-bit I2C-bus GPIO with interrupt and reset
  • Operating power supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V (3.0 V to 5.5 V for PCA9538PW/Q900)
  • 5 V tolerant I/Os
  • Polarity Inversion register
  • Active LOW interrupt output
  • Active LOW reset input
  • Low standby current
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • No glitch on power-up
  • Internal power-on reset
  • 8 I/O pins which default to 8 inputs
  • 0 Hz to 400 kHz clock frequency
  • ESD protection exceeds 2000 V HBM per JESD22-A114 and 1000 V CDM per JESD22-C101
  • Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 which exceeds 100 mA
  • Offered in three different packages: SO16, TSSOP16 and HVQFN16

部品番号: PCA9538BS, PCA9538D, PCA9538PW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 15 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ハードウェア

2 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??