NXP Semiconductors


Select site:

English
ニア フィールド コミュニケーション

コンタクトレス・アイデンティフィケーション技術とネットワーキング技術の組み合わせから進化したニア フィールド コミュニケーション(Near Field Communication: NFC)は、近い場所にある電子デバイスどうしが通信するための便利なワイヤレス接続技術です。NFCは、あらゆる種類のコンシューマ・デバイスを接続し、迅速で容易な通信を可能にすることで、究極の利便性を提供します。さまざまなデバイスが相互接続され、複雑さを増す一方の“コネクテッド・ワールド”において、NFCは完璧なデータ管理ソリューションとなります。NFCは、誰もが、いつでもどこからでも、情報、娯楽、およびサービスに接続できる世界を実現するという、NXPのビジョンの中核です。NFCは、その直感的な操作によって一般ユーザーが使いやすくなっている一方で、セキュリティ機能を備えているため、支払いや金融アプリケーションに理想的です。


利点


コネクテッド・ワールドへの安全なゲートウェイとして機能するNFC対応モバイル・デバイスがあれば、いつでもどこでも、あらゆるパーソナル・データを格納したり引き出したりすることができるようになります。また、2台のNFC対応デバイスを近づけるだけで、セットアップを行うことなく、ネットワーク通信が開始されます。NFCによって機能強化されたコンシューマ・デバイスは、メッセージ、画像、MP3ファイルなど、あらゆるパーソナル・データを容易に交換および格納します。使いやすさ、瞬時の接続、ゼロ設定、およびスマート・キー・アクセスを提供するNFCは、現在のコネクテッド・コンシューマのニーズにすべて対応すると共に、新しいモバイル・サービスへの扉を開きます。


スマート・キー・アクセス


NFCは、NXPのMIFARE®とソニーのFelicaの両方のコンタクトレス・スマートカード・プラットフォームとの完全な互換性を持っています。これらの実績あるシステムは、NFC対応デバイスを導入するための基礎となります。その結果、携帯電話やPDAなどのモバイル・デバイスを、自宅、オフィス、自動車などのキーとして利用したり、財布やチケットの代わりに使用したりすることが可能になります。

アプリケーション

NFCアプリケーションは、4つの基本カテゴリーに分類できます。

  • タッチ&ゴー
    アクセス管理や運送/イベント・チケッティングなどのアプリケーションでは、チケットやアクセス・コードが格納されたデバイスをリーダーに近づけるだけで作業を行うことができます。また、ポスターに貼ってあるスマートラベルからインターネットのURLをピックアップするといった、シンプルなデータ・キャプチャ・アプリケーションも可能です。
  • タッチ&コンファーム
    モバイル・ペイメントなどのアプリケーションでは、パスワードを入力したり、トランザクションを承認したりすることで対話操作の内容を確認します。
  • タッチ&コネクト
    2つのNFC対応デバイスをリンクすることにより、音楽のダウンロード、画像の交換、アドレス帳の更新など、データのピア・ツー・ピア転送が可能です。
  • タッチ&エクスプロア
    NFCデバイスは、複数の機能を提供する場合があります。ユーザーは、デバイスの能力を調べることにより、利用できる機能やサービスを見つけることができます。

あらゆる情報を管理


NFCは、クレジット・カード番号、クーポン、会員データ、デジタル権利など、重要なパーソナル・データを安全に保管します。そして、PCと携帯電話、もしくはテレビとPDAを迅速かつ容易に接続することで、予約を入れたり、いろいろなデータを簡単に更新したりすることができます。NFCは、いつでもどこでも、情報へのアクセスを可能にします。たとえば、NFC対応の時刻表にモバイル・デバイスを近づければ、自動的に発着時刻を読み取ることができます。また、NFC対応のポスターの近くを通るだけで、最新の映画情報やレビューを読むことができます。NFCは、単なるワイヤレス接続ではなく、電子化の進む環境と直感的に対話するための基本的なツールです。


カスタマー・サポート


カスタマー・サポートについてはこちらをご覧ください。


NFC送信モジュール


完全に統合されたICにより、電子デバイスにNFCを簡単に統合することができます。さまざまなインターフェースを備えたNFC送信モジュール ICは、システム内の他のマイクロコントローラにも簡単に接続できます。


PN511送信モジュール


PN511は、13.56MHzコンタクトレス通信用の高集積度送信モジュールです。このモジュールは、13.56MHzのさまざまなパッシブ・コンタクトレス通信方式やプロトコルに完全に統合されている、比類のない変調および復調コンセプトを利用しています。また、ISO 18092、MIFARE®、およびFeliCa™リーダー/ライター・モードをサポートし、セキュリティ・コントローラICとの組み合わせによって、コンタクトレス・スマートカードとして機能します。


主な特長


  • 最大424kビット/秒 の転送速度によりECMA 340をサポート
  • ISO 14443A、MIFARE、およびFeliCaリーダー/ライター・モードをサポートし、セキュリティ・コントローラICとの組み合わせによって、コンタクトレス・スマートカードとして機能
  • 低電力機能とソフトウェア・パワー・ダウン・モードを備えたハード・リセット
    • 最大5Mビット/秒のSPIインターフェース
    • 最大400kビット/秒のI2C インターフェース
    • 最大1.2Mビット/秒のUARTインターフェース、RS232インターフェースによるフレーミング
    • アドレス・ラッチ・イネーブルを備えた8ビットのパラレル・インターフェース
  • ホスト・インターフェース:
  • 2.5~3.3V電源

PN531スマート送信モジュール


PN531 ICは、32KバイトのROMと1KバイトのRAMを搭載した80C51プロセッサを使用しています。また、ISO 18092、MIFARE®、およびFeliCa™リーダー/ライター・モードをサポートし、セキュリティ・コントローラICとの組み合わせによって、コンタクトレス・スマートカードとして機能します。さらに、組み込みファームウェアおよび内部ハードウェアにより、USB 2.0、I2C、SPI、およびシリアルUARTインターフェースの処理とホスト・プロトコルをサポートします。


主な特長


  • 32KバイトのROMと1KバイトのRAMを搭載した80C51マイクロコントローラ・コア
  • カード・レスポンスの復調とデコードを行うための高集積度アナログ回路
  • 最小限の外部コンポーネントによってアンテナに接続できるバッファド出力ドライバー
  • 統合RFレベル検出器
  • 統合カード・モード検出器
  • 統合ハードウェアおよび組み込みファームウェアにより以下をサポート:
    • ISO 14443Aリーダー/ライター・モード
    • MIFARE® Classic暗号化および最大424kビット/秒のMIFARE®高ボーレート通信
    • 212kビット/秒と424kビット/秒のFeliCa™方式によるコンタクトレス通信
    • NFC標準ECMA 340: NFC IP-1インターフェースおよびプロトコル
  • サポートされるホスト・インターフェース
    • USB 2.0フルスピード・デバイス
    • SPIインターフェース
    • I2Cインターフェース
  • 2.5~3.3V電源

関連リンク

Short Data Sheet; PN511 Near Field Communication (NFC) Transmission Module
Short Data Sheet; PN512 Transmission Module
PN531- µC based Transmission module; Short Form Specification
Short Form Specification PN65K, Near Field Communication (NFC) SmartConnect Module in a single package
S2C Interface for NFC: Adding a general purpose interface between NFC and Secure IC to Secure NFC
NFC Devices line card (29 kB)