アナログ技術で長年の経験を持ち、データ・コンバータ設計のリーダーとして認められているNXPは、包括的なハイクオリティ・データ変換ソリューション・ポートフォリオを提供します。プロフェッショナルおよびコンシューマ・システム向けのターンキー・ソリューションから専用製品まで、オーディオ、ビデオ、デジタル・イメージング、そしてRFの各分野に最適な製品を提供しています。
先進のCMOSおよびBiCMOS製造プロセスを利用した新しいアーキテクチャにより、NXPのコンバータは最高の性能を手頃な価格で提供します。さらに、NXPの高集積度コンバータと費用対効果に優れたシステム・オン・シリコン・ソリューションは、回路設計を大幅に簡素化し、市場でのアドバンテージを提供します。
多くの技術が求められる分野において、NXPはどの企業よりも深い経験と幅広いソリューションを提供します。フロントエンドの設計では、NXPの包括的なシステムおよびアプリケーションの知識が常に役立ちます。
Audio data conversion ICs
TDA8768A & TDA9921 - 12-bit data converters for the wireless infrastructure market
TDA8768B - 12-bit ADC for high-IF band pass and Nyquist conversion
TDA8769 - high-IF sampling 12-bit ADC
Data converter application notes