Select site:
5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 64-byte FIFOs
UARTのリーディング・サプライヤとして長年の実績を持つNXPは、現在、そして将来のアプリケーション・ニーズに応える革新的なUARTソリューションを提供し続けています。NXPの包括的な製品レンジは、産業用および16C UARTだけではなく、I²Cブリッジ・ファミリーなどの専門デバイスも広くカバーしています。